009159004801906
Kyocera AVX
Board-to-Board
Card Edge Technology
Powered by
CAD모델 선택
{kyocera_avx/board_to_board/cet_1/9159_800.prj},{NB=009159004801906},{PFX=00},{SR=9159},{NW=004},{SP=801 = Card Edge Dual Entry Mating},{IC=9 = White (UL Approved)},{KEY=0 = Without keying},{PLO=6 = Gold plating contact}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
009159004801906
Prefix
00
Series
9159
Number of Positions
2x2 Size = 4 Contacts
2x3 Size = 6 Contacts
2x4 Size = 8 Contacts
2x5 Size = 10 Contacts
2x6 Size = 12 Contacts
2x7 Size = 14 Contacts
2x8 Size = 16 Contacts
2x9 Size = 18 Contacts
2x10 Size = 20 Contacts
2x2 Size = 4 Contacts
2x3 Size = 6 Contacts
2x4 Size = 8 Contacts
2x5 Size = 10 Contacts
2x6 Size = 12 Contacts
2x7 Size = 14 Contacts
2x8 Size = 16 Contacts
2x9 Size = 18 Contacts
2x10 Size = 20 Contacts
Card Edge Dual Entry Mating
801 = Card Edge Dual Entry Mating
Insulator Color
9 = White (UL Approved)
Keying
0 = Without keying
Plating Options
6 = Gold plating contact
Dim A
4.00
mm
Dim B
2.50
mm
Dim C
1.00
mm
Dim D
2.30
mm
Dim E
4.25
mm
Tape Width
16
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D